Seleccione su país
UBH60/30-12GM-I-V1-Y266698 Sensor ultrasónico
Sistema cabezal único
Ventajas clave de un vistazo
- Medición de espesores con salida analógica 4 ... 20 mA
- Lóbulo acústico muy estrecho
- Tiempo de respuesta corto
- Calibración de la distancia de referencia mediante la entrada funcional












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de UBH60/30-12GM-I-V1-Y266698
| Rango de medición | grosor del objeto (d) : 0 ... 30 mm | |
| Zona ciega | 0 ... 15 mm | |
| Distancia de referencia | h | 50 ... 60 mm |
| Estándar | 10 mm x 10 mm | |
| Frecuencia del transductor | aprox. 850 kHz | |
| Retardo de respuesta | aprox. 12 ms |
| LED amarillo | amarillo permanente: objeto en rango evaluación amarillo intermit.: función TEACH-IN, objeto detectado | |
| LED rojo | rojo permanente: Avería rojo intermitente: función TEACH-IN, objeto no detectado |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 30 mA |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 200 ms |
| Modo de entrada | 1 Entrada de función nivel 0: -UB o desconectado nivel 1: +4 V ... +UB impedancia de entrada: > 4,7 kΩ |
| Tipo de salida | 1 salida analógica 4 ... 20 mA | |
| Resolución | 0,17 mm | |
| Desviación de la línea característica | ± 1 % del valor final | |
| Reproducibilidad | ± 0,5 % del valor final | |
| Impedancia de carga | 0 ... 300 Ohm |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos | |||||||
| Grado de protección | IP67 | |||||||
| Material | ||||||||
| ||||||||
| Masa | 25 g | |||||||
| Dimensiones | ||||||||
| ||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.