Seleccione su país

Visite el sitio web global

KFD2-STC5-Ex1.H Alimen. de transmisor SMART

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
  • Entrada para transmisores SMART de 2 hilos y 3 hilos y fuentes de corriente SMART de 2 hilos
  • Salida 4 mA ... 20 mA, disipador de corriente/fuente de corriente
  • Terminales con puntos de prueba
  • Alta tensión de campo 17 V CC
  • Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
HART® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de KFD2-STC5-Ex1.H

Tipo de señalEntrada analógica
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 2
Capacidad sistemática (SC)SC 3
ConexiónPower Rail o terminales 14+, 15-
Tensión de mediciónUr18 ... 30 V CC
Rizadodentro de la tolerancia de alimentación
Pérdida de potencia≤ 1 W a carga máxima
Consumo de potencia≤ 1,6 W a carga máxima
Lado de conexiónLado de campo
Conexiónterminales 1+, 2-, 3
Señal de entrada4 ... 20 mA
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoterminales 1+, 3: 24 V / 25 mA
Resistencia de entradamax. 265 Ω terminales 2-, 3 , max. 330 Ω terminales 1+, 3
Tensión disponible≥ 17 V a 20 mA ; ≥ 21 V a 4 mA , terminales 1+, 3
Lado de conexiónLado de control
Conexiónterminales 7+, 8-, 9- (disipador)
terminales 7-, 8+, 9+ (alimentación)
consulte la información adicional
Carga0 ... 800 Ω
Señal de salida4 ... 20 mA (sobrecarga > 25 mA)
Rizadomax. 50 µA eff
Alimentación externa (bucle)2 ... 30 V CC
Si la tensión externa es >19 V, se requiere una carga ≥ ((V - 19) / 0,02) Ω. V representa el valor de la tensión externa.
La resistencia interna de 250 Ω del terminal 9 se puede utilizar como carga.
Desviacióna 20 °C (68 °F), 4 ... 20 mA
≤ 10 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión nominal de la red
Temperatura≤ 0,25 µA/K
Rango de frecuenciaslado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 7,5 kHz (-3 dB)
lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Hora de arranque500 µs
Tiempo de subida/caída100 µs
Salida/alimentaciónaislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA
IndicadoresLED
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2012
EN 61326-3-2:2008
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Protección contra rayo eléctricoUL 61010-1:2012
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
rango de temperatura ambiente ampliado hasta 70 °C (158 °F), consulte las condiciones de montaje necesarias en el manual
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Masaaprox. 200 g
Dimensiones20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 in) (A x L x H) , tipo de carcasa B2
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UECML 17 ATEX 2029 X
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Entrada[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Alimentación
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
Equipoterminales 1+, 3-
TensiónUo27,2 V
CorrienteIo93 mA
AlimentaciónPo633 mW
Capacidad internaCi5 nF
Inductancia internaLi0 mH
Equipoterminales 2-, 3
TensiónUi30 V
CorrienteIi115 mA
AlimentaciónPi1 W
TensiónUo2 V
CorrienteIo8,5 mA
AlimentaciónPo1,1 mW
Equipoterminales 1+, 3 / 2-
TensiónUo27,2 V
CorrienteIo115 mA
AlimentaciónPo782 mW
Capacidad internaCi5 nF
Inductancia internaLi0 mH
Salida
Tensión segura máximaUm250 V (Atención! La tensión de medición puede ser menor.)
CertificadoCML 17 ATEX 3028 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11: 2012, valor de pico de tensión 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento eléctrico seguro conforme a IEC/EN 60079-11: 2012, valor de pico de tensión 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN IEC 60079-11:2024
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0439 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CML 17.0015X
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ex ec IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.