Seleccione su país
LT2-8-HS-2000/47/105 Escáner de infrarrojos activo
Sensor de alta precisión para rangos de detección de hasta 2 m
Ventajas clave de un vistazo
- Sensor de alta precisión para rangos de detección de hasta 2 m
- Modo seleccionable: evaluación o supresión de fondo
- Rango de detección ajustable mecánicamente
- Funciones de temporización ajustables
- Versión de tensión de CC
- Versión con prueba de entrada
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT