Seleccione su país
MBHC-FB-4.YO* Power Hub MotherboardFieldConnex® Fieldbus
Power hub motherboard for Yokogawa ALF111
Ventajas clave de un vistazo
- 4 segments, individual modules per segment
- Customized for Yokogawa, ALF 111
- High-power trunk: Live work on devices in any hazardous area
- Best quality, smallest size and lowest heat dissipation
- For FOUNDATION Fieldbus H1
- Optional advanced diagnostics
- Passive impedance for high reliability
- Supports Ex ic voltage limitation
- Installation in Zone 2/Div. 2
- Spring terminals or screw terminals selectable
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE