Seleccione su país

Visite el sitio web global

PSE4-SL-02 Borde de seguridad

Componente de borde de seguridad, sensor fotoeléctrico de seguridad para la serie PSE4

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera óptica unidireccional de seguridad
  • Evaluación mediante el dispositivo de conexión de seguridad PSE4-SC-01
  • Luz infrarroja pulsada
  • Para el montaje en el perfil de caucho PSE4-RUB y -ROI
  • No se necesita material de montaje adicional
  • Parte integrante de la estructura modular PSE4

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de PSE4-SL-02

Distancia útil operativa0,4 ... 10 m
Cantidad de haces del campo protector1
Emisor de luzLED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna
Nivel de prestaciones (PL)PL e
Categoríacat. 4
Duración de servicio (TM)20 a
Tensión de trabajoUBAlimentación vía unidad de evaluación
Seguridad funcionalISO 13849-1
Norma del productoEN 12978 ; ISO 13856-2
Autorización ULcULus Listed File no: NRNT.E344450
Autorización TÜVTÜV Rheinland 968/M 301.00/11
Temperatura ambiente5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
Grado de protecciónIP68
Conexióncable fijo
Emisor: 10,5 m
receptor: 10,5 m
Fuerza mec.soportable500 N
Material
CarcasaPolietileno (PE) ; Emisor: gris / Receptor: negro
CablePUR
Masapor cada 150 g
Dimensiones
Longitud37 mm
Diámetro11 mm