Seleccione su país

Visite el sitio web global

9401 10*12,7 Set Screw 120° Acoplamiento del encoder

Acoplamiento de acero para resortes

Ventajas clave de un vistazo

  • Sistema universal para la transmisión exenta de juego de movimientos giratorios
  • Gran capacidad antivibración
  • Buena compensación de errores de alineación
  • Escasa rigidez del resorte de tensión
  • Pequeñas fuerzas de retorno
  • Sin partes móviles
  • Diseño muy robusto

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de 9401 10*12,7 Set Screw 120°

Temperatura de trabajo-30 ... 120 °C (-22 ... 248 °F)
Diámetro de ondasd1 = 10 mm , d2 = 12,7 mm
Material
ResorteAcero niquelado para resortes
Pieza terminalFundición a presión de cinc
Masa100 g
Velocidad de rotaciónmáx. 3000 min
Par de giro max.1,5 Nm
Momento de apriete de los tornillos de fijación1,2 Nm
Distancia radialmáx. ± 1,5 mm
Desplazamiento axialmáx. ± 1 mm
Error angularmáx. ± 5 °
Ángulo de torsióncon par de giro 0,75 Nm mirando a la onda impulsora
Sentido de giro a la derecha40 °
Sentido de giro a la izquierda60 °
Momento de inercia95 kg m2 x 10-7
FijaciónTerminal de tornillo M5 x 6, DIN 916 , ángulo 120°
Par de apriete de los tornillos de los terminales máx. 3 Nm