Seleccione su país
OBR2500-12GM40-E5 Sensor retrorreflectante
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro de polarización, carcasa con rosca M12, carcasa de metal, salida de luz delantera, rango de detección de 2500 mm, luz roja, modos claro/oscuro, 1 salida PNP, cable fijo
Ventajas clave de un vistazo
- Carcasa rígida con rosca M12
- Para espacios reducidos
- Antirreflectante mediante el filtro polarizador
- Conmutación claro/oscuro, programable por cableado
- Grado de protección IP67
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR