Seleccione su país

Visite el sitio web global

BT65X Activador

Actuador para la serie F31

Ventajas clave de un vistazo

  • Apto para mandos con giro a la izquierda y derecha
  • Sentido de acción invertido (posición final sin amortiguar)
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de BT65X

Diámetro de ondasmax. 65 mm
Colisis de fijaciónmax. 6 mm
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Diámetro de ondas< 58 mm
Altura de ondas20 mm y 30 mm
Figura agujeros de fijación30 x 80 mm
Material
CarcasaParte de fijación: PA
Disco de distanciaPA (1 pieza, grueso 10 mm)
Tapón de sombreretePE (1 pieza negra)
Tapón de identificaciónPA (2 piezas amarillas, 2 piezas negras)
Tornillo de fijaciónpara actuador: 1.4305 / AISI 303 (1 pieza M6 x 25)
para sensores -F31: 1.4305 / AISI 303 (2 piezas M5) (2 piezas M5 x 12)
Cono de mandoAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303 (integrado)
Masa55 g
Momento de apriete de los tornillos de fijación≤ 1,5 Nm
Dimensiones
Altura38,5 mm
Diámetro65 mm