Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBE6000-12GM40-SE4-V1 Sensor fotoeléctrico barrera

Sensor fotoeléctrico de barrera, carcasa con rosca M12, carcasa de metal, salida de luz delantera, rango de detección de 6 m, luz roja, modos claro/oscuro, 1 salida NPN, cable M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa rígida con rosca M12
  • Para espacios reducidos
  • Conmutación claro/oscuro, programable por cableado
  • Grado de protección IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de OBE6000-12GM40-SE4-V1

EmisorOBE6000-12GM40-V1
ReceptorOBE6000-12GM40-E4-V1
Distancia útil operativa0 ... 6000 mm
Distancia útil límite8500 mm
Rango de ajuste500 ... 8500 mm
Objeto de referenciareceptor
Emisor de luzLED
Tipo de luzrojo , 640 nm
Desviación del ángulo+/- 2 °
Diámetro del haz de luzaprox. 800 mm a una distancia de 6 m luz roja
Ángulo de aperturaaprox. 4
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 ; 20000 Lux
MTTFd806 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: power ON
Indicación de la funciónLED amarillo: se ilumina si recibe haces del receptor ; parpadea si está por debajo de la reserva de función; off con interrupción de haces
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad , receptor
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , Clase 2
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 30 mA (emisor y receptor)
Entrada de controlConmutación claro: +UB
Conmutación oscuro: 0 V
Tipo de conmutaciónConmutación claro/oscuro conmutable electrónicamente
Señal de salida1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Frecuencia de conmutaciónf≤ 1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad con la normativa
EstándaresUL 508
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
CertificadosCE, cULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure)
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
Carcasalatón, niquelado
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 15 g (por aparato)
Dimensiones
Longitud55 mm
Diámetro12 mm