Seleccione su país
OBE6000-12GM40-SE5-V1 Sensor fotoeléctrico barrera
Sensor fotoeléctrico de barrera, carcasa con rosca M12, carcasa de metal, salida de luz delantera, rango de detección de 6 m, luz roja, modos claro/oscuro, 1 salida PNP, cable M12
Ventajas clave de un vistazo
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR