Seleccione su país
VMA-2+P-2M-PUR-V1-G Conector de válvula con cable
Conector de válvula forma A, 2 clavijas+PE a enchufe M12 recto con codificación A de 3 clavijas, cable de PUR negro, apto para cadenas de arrastre
Ventajas clave de un vistazo
- Conector de válvula según EN 175301-803 A/ISO 4400
- Junta inyectada
- Apto para cadenas de arrastre y
resistente a la abrasión - Salida de cable por protección de tierra ouenteada de libre selección
- Cable resistente a flamas
- sin halógeno
- Resistente al aceite
- Seguridad para vibración
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR