Seleccione su país

Visite el sitio web global

V11-G-10M-PUR-V11-W Cable de conexión

Juego de cables con conector hembra M12 recto a conector macho M12 en ángulo con codificación A, 3 pines, cable PUR gris
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
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V11-G-10M-PUR-V11-W

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos3
CodificaciónCódigo A
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos3
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA/CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Sin halógenosIEC 60754-1
Sin plomoDirectiva RoHS 2011/65/UE
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento4,8 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>8 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 10 N / 50 mm
Color de cubiertagris (similar a RAL 7001)
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Construcción del núcleo19 x 0,15 mm ∅
LongitudL10 m
Código de cableLi 9Y 11YM 3 x 0,34
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremax. 50 / día
Velocidad de movimientomax. 0,3 m/s
Masa284,72 g