Seleccione su país

Visite el sitio web global

GL80-RT/30/40a/98a Sensor fotoeléctrico de ranura

Sensor óptico de horquilla, carcasa de cinc fundida a presión, horquilla de 80 mm de ancho, luz roja, modos claro/oscuro, regulador de sensibilidad, versión de CC, salida NPN, conector M8 de 3 clavijas

Ventajas clave de un vistazo

  • Optimizado para la detección de piezas pequeñas
  • Frecuencia de conmutación elevada
  • Posible disposición múltiple, ninguna influencia mutua
  • Regulador de sensibilidad y conmutador claro/oscuro de serie
  • Luz roja
  • Grado de protección IP67
  • Permiso cULus
  • Carcasa: Fundición a presión de cinc, recubierta de polvo

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de GL80-RT/30/40a/98a

Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Dimensión del obstáculo0,3 mm
Anchura de horquilla80 mm
Profundidad de la horquilla55 mm
Límite de luz extraña100000 Lux
MTTFd1290 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED rojo en enchufe de conexión
Elementos de mandoRegulador de sensibilidad, conmutador claro/oscuro
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida1 npn, protegido contra cortocircuito, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Reproducibilidad0,05 mm
Frecuencia de conmutaciónf3 kHz
Tiempo de respuesta≤ 160 µs
Norma del productoEN 60947-5-2
Conformidad CECE
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónConector macho M8, 3 polos
Material
CarcasaFundición a presión de cinc, recubierta de polvo
Salida de luzVidrio
Masa125 g
Dimensiones
Altura100 mm
Anchura10 mm
Longitud80 mm