Seleccione su país

Visite el sitio web global

V15B-G-15M-PUR-ABG Cable de conexión con toma

Cable de conexión de bus PROFIBUS con toma de un solo extremo, M12 recto, codificación B, 5 pines, cable PUR de 2 hilos violeta, apantallado

Ventajas clave de un vistazo

  • Transferencia de datos hasta 12 MBaudios
  • sin halógeno
  • Protección fijada a la tuerca de acoplamiento
  • Tuerca moleteada adecuada para maquina de herramientas
  • Inmunidad contra vibraciones mediante reticulado mecánico

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V15B-G-15M-PUR-ABG

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo B
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V CA / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
CombustibilidadUL 1581; DIN EN 60332-1-2
Sin halógenosDIN VDE 0472-815
IEC 60754-1
Temperatura ambiente
Clavija-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,4 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 100
Apantallamientoblindaje conectado a la conexión de tornillo
Grado de protecciónIP65/IP67/IP68
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento7,8 mm
Radio de flexiónmín. 40 mm , Instalación móvil
mín. 65 mm , instalación fija
Color de cubiertavioleta (similar a RAL 4001)
Número de núcleos2
Sección transversal0,25 mm2
Color de núcleosNúcleo 2: verde
Núcleo 4: rojo
Construcción del núcleo19 x 0,13 mm ∅
BlindajeCobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento
LongitudL15 m
Masa900 g
Sin halógenossi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
JuntaNBR
Superficie de contactoNi/Au
CombustibilidadV-0
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP
CombustibilidadFT1
Funda de marcado de cable2x PUR transparente , fijado al cable