Seleccione su país

Visite el sitio web global

CG.AR.*.*.* Cable Gland

Cable gland, metal, for armored cables

Ventajas clave de un vistazo

  • For armored cables
  • Brass nickel-plated or stainless steel
  • Metric and NPT versions available
  • Ex d, Ex e and Ex tb certified
  • Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Suitable for operation in Class I, Zone 1/2/22
  • Suitable for operation in Class I, Division 2 when installed in accordance with NEC501.10(B)(2)
  • Degree of protection IP66 / IP68, UL Type 4X

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - CSA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.