Seleccione su país
PHA400-F200A-B17-V1D Vision Sensor
Precision positioning on hole in the 70 mm x 70 mm housing
Ventajas clave de un vistazo
- Detects the position of an
index hole - Large capture range
- High operating range
- Integrated contrast compensation
- Compact design
- PROFINET interface
- Integrated illumination
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR