Seleccione su país

Visite el sitio web global

SLCS90 Cortina de luz de seguridad

Cortina óptica de seguridad

Ventajas clave de un vistazo

  • Resolución 90 mm
  • Altura del campo de protección de hasta 2400 mm
  • Autocontrolado (tipo 4 según IEC/EN 61496-1)
  • SIL3 (IEC 61508)
  • Grado de protección IP67
  • Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F)
  • Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de SLCS90

Distancia útil operativa0,4 ... 8 m
Emisor de luzIRED
Tipo de luzInfrarrojo, luz alterna , 850 nm
Altura del campo de protecciónVer la tabla 1, máx. 2400 mm
Modo operativoBloqueo de arranque/rearranque desconectable
Disolución óptica90 mm
Ángulo de apertura< 5 °
Límite de luz extrañaInsensible a la luz externa según IEC 61496-2
Número UL FileE215245
Nivel de integridad de seguridad (SIL)SIL 3
Nivel de prestaciones (PL)PL e
Categoríacat. 4
Duración de servicio (TM)20 a
PFHdDepende de la altura del campo de protección; consulte el manual
Tipo4
Indicación de trabajoVerde: Power on
Indicación de la funciónVerde: OSSD ON , rojo: OSSD OFF
Indicación del estadoUnidad de transmisor: LED amarillo: Modo, prueba o fallo
Unidad de receptor: LED amarillo: Disponibilidad de arranque, reserva de funcionamiento o error
Tensión de trabajoUB24 V CC (-20%, +30%) ; Alimentación con separación segura: 24 V CC
Corriente en vacíoI0Unidad de transmisor: ≤ 150 mA
Unidad de receptor: ≤ 150 mA (sin salidas)
Clase de protecciónIII , IEC 61140
Consumo de potenciaP0Unidad de transmisor: 5 W
Unidad de receptor: 15 W
Modo de entradaUnidad de transmisor prueba
Formato de entradaContacto de abertura
Tensión de conmutación24 V CC
Corriente de entrada5 mA
Modo de entradaUnidad de transmisor modo A/B
FunciónModo A: abierto o 0 V
Modo B: 24 V CC, 5 mA
Modo de entradaUnidad de receptor pantalla de relé
Formato de entradaContacto de abertura
Tensión de conmutación24 V CC
Corriente de entrada5 mA
Modo de entradaUnidad de receptor desbloqueo de arranque
Formato de entradaContacto de abertura
Corriente de entrada5 mA
Modo de entradaUnidad de receptor modo A/B (ver la unidad de transmisor modo A/B)
Tiempo de respuestaVer la tabla 1, máx. 17 ms
Tipo de salidaUnidad de receptor OSSD
Señal de salida(semiconductor pnp) , supervisada en relación a cortocircuito y circuitos transversales
Tensión de conmutaciónON: UB - 2 V; OFF: < 1 V
Corriente de conmutaciónON: máx. 0.1 A; OFF: < 5 µA
Tipo de salidaReceptor salida de indicación disposición de arranque
Señal de salidaPNP-semiconductor, a prueba de cortocircuito, 0,1A
Seguridad funcionalISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Norma del productoEN 61496-1 ; IEC 61496-2
Seguridad fotobiológicaGrupo de riesgo 0 según IEC 62471
Conformidad CECE
Conformidad con UKCAUKCA
Autorización ULcULus Listed
Autorización TÜVTÜV SÜD
Temperatura ambiente-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 95 %, sin condensar
Resistencia a choques10 g , 16 ms ; solo aplicaciones fijas
Resistencia a la vibración0,35 mm , 10 ... 55 Hz ; solo aplicaciones fijas
Longitud de la carcasa Lver cuadro 2
Grado de protecciónIP67 , Aplicación solo en interiores
ConexiónUnidad de transmisor: Conec. macho M12 x 1, 4 polos
Unidad de receptor: Conector M12 x 1, 8 polos
Sección transversal de línea mín. 0,25 mm2
Longitud de línea máx. 50 m
Material
CarcasaPerfiles de extrusión de aluminio , oro eloxado
Salida de luzLuneta de plástico , Policarbonato transparente
Masaver cuadro 2
Dimensiones
Anchura20 mm
Profundidad30 mm
Informaciones complementariasCuando corresponda, deberá observarse el certificado tipo CE, la declaración de conformidad, la afirmación de conformidad y el testimonio de conformidad. Para más informacion, visite www.pepperl-fuchs.com.