Seleccione su país

Visite el sitio web global

CBN15-F64-A2 Sensor capacitivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 15 mm no enrasado
  • Construcción plana
  • Distancia de conmutación ajustable entre 2 mm ... 15 mm
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de CBN15-F64-A2

Función de conmutaciónantivalente
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn15 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 10,8 mm
Distancia de conmutación realsr13,5 ... 16,5 mm
Tipo de salida4-hilos
Condiciones de montaje
B15 mm
C30 mm
F45 mm / 60 mm
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 100 Hz
HistéresisH1 ... 10 % tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Imax ≤ 500 mA
Caída de tensiónUd≤ 2 V
RepetibilidadR≤ 1,5 mm
Corriente de trabajoIL0 ... 100 mA
Corriente residualIr0 ... 50 µA tip. 5 µA
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd941 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
PotenciómetroRegulador de sensibilidad
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 100 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable4,8 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPUR
Colornegro
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL2 m
Par de apriete de los tornillos de la carcasa≤ 2 Nm
Dimensiones
Altura12 mm
Anchura25 mm
Longitud40 mm
NotaProfundidad máx. para apretar los tornillos de la carcasa 8 mm