Seleccione su país
CBN15-F64-A2-1M-V1 Sensor capacitivo
Ventajas clave de un vistazo
- 15 mm no enrasado
- Construcción plana
- Distancia de conmutación ajustable entre 2 mm ... 15 mm












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de CBN15-F64-A2-1M-V1
| Función de conmutación | antivalente | |
| Tipo de salida | PNP | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 15 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 10,8 mm |
| Distancia de conmutación real | sr | 13,5 ... 16,5 mm |
| Tipo de salida | 4-hilos |
| Condiciones de montaje | |||||||||||
| |||||||||||
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC | |||||||||
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 100 Hz | |||||||||
| Histéresis | H | 1 ... 10 % tip. 5 % | |||||||||
| Protección contra la inversión de polaridad | protegido | ||||||||||
| Protección contra cortocircuito | sincronizado Imax ≤ 500 mA | ||||||||||
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2 V | |||||||||
| Repetibilidad | R | ≤ 1,5 mm | |||||||||
| Corriente de trabajo | IL | 0 ... 100 mA | |||||||||
| Corriente residual | Ir | 0 ... 50 µA tip. 5 µA | |||||||||
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 15 mA | |||||||||
| Indicación del estado de conmutación | LED, amarillo | ||||||||||
| MTTFd | 941 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Potenciómetro | Regulador de sensibilidad |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC Corriente de conmutación de salida: 100 mA | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Grado de ensuciamiento | 3 |
| Tipo de conexión | Cable fijo con conector | ||||||||||||||||||||||
| Material de la carcasa | PBT | ||||||||||||||||||||||
| Superficie frontal | PBT | ||||||||||||||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Conectores | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Par de apriete de los tornillos de la carcasa | ≤ 2 Nm | ||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Nota | Profundidad máx. para apretar los tornillos de la carcasa 8 mm | ||||||||||||||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.