Seleccione su país

Visite el sitio web global

SP.PE.*.PA.C Stopping Plug

Plastic stopping plug

Ventajas clave de un vistazo

  • Stopping plug for unused cable entries
  • High impact-resistant polyamide material
  • Ex eb and Ex tb certified
  • Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Full impact resistance of 7 J according to IEC/EN 60079-0 for the full range without limitations

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Variante del producto SP.PE.*.PA.C

Ver listaVer lista
  • Ver tarjetasVer tarjetas
  • Ver listaVer lista

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.