Seleccione su país
UCC1000-30GM-E6R2-V15 Sensor ultrasónico
Sistema cabezal único
Ventajas clave de un vistazo
- Elevada estabilidad química mediante superficie del repetidor cubierta de PTFE
- Interface de parametrización para la adaptación especifica a la aplicación de ajustes de sensores mediante el programa de servicio ULTRA 3000
- 2 salidas de conmutación programables
- Función de histéresis, seleccionable
- Función de ventana seleccionable
- Posibilidades de sincronización
- Potencia sonora y sensibilidad, ajustables
- Compensación de temperatura
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH