Seleccione su país

Visite el sitio web global

LD31/LV31-6559/25/38/115 Sensor fotoeléctrico barrera

Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, rango de detección de 30 m, luz roja, modo claro activado, versión de CC, salida de contacto de relé, cable fijo

Ventajas clave de un vistazo

  • Tensión de trabajo CC
  • LED Display visible ampliamente
  • Clase de protección II
  • Salida relé
  • Carcasa compacta y estable

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de LD31/LV31-6559/25/38/115

EmisorLD31-6559
ReceptorLV31-6559/25/38
Distancia útil operativa0 ... 30 m
Distancia útil límite43 m
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 630 nm
Ayuda de supresiónLED amarillo:
1. LED luce constante: haz de luz libre y emisor y receptor correctamente alineados
2. LED parpadea: alcance del punto de conmutación
3. LED apagado: interrupción del haz o alineación incorrecta
Diámetro del haz de luzaprox. 800 mm a una distancia de 30 m
Ángulo de aperturaEmisor: 0,5 ° , receptor: 1,5 °
Límite de luz extraña50000 Lux ; según EN 60947-5-2
MTTFd620 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde: Red on (Power on)
Indicación de la funciónLED amarillo:
1. LED encendido constantemente: señal >2 x punto de conmutación (reserva de funcionamiento)
2. El LED parpadea: señal entre 1 x punto de conmutación y 2 x punto de conmutación
3. LED apagado: señal < punto de conmutación
Tensión de trabajoUB12 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0emisor: ≤ 18 mA
Receptor: ≤ 20 mA
Tipo de conmutaciónConmutación claro
Señal de salidaRelé, 1 contacto conmutado
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 1 A
Frecuencia de conmutaciónf≤ 20 Hz
Tiempo de respuesta≤ 25 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Clase de protecciónII , Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de entrada según EN50178, Tensión de aislamiento de medición 240 V CA
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónEmisor: 0,5 m , 2 hilos
receptor: 0,5 m , 5 hilos
Material
CarcasaPolicarbonato
Salida de luzPMMA
MasaEmisor: 80 g
receptor: 100 g
Dimensiones
Altura62 mm
Anchura18 mm
Profundidad35 mm