Seleccione su país

Visite el sitio web global

UC-PROG-IR-USB Cable de interfaz

Cable de interfaz para la parametrización de sensores con interfaz IrDA

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UC-PROG-IR-USB

LED verdeUSB comunicación activa
LED amarilloInfrarrojos comunicación activa
Corriente de trabajoIB< 100 mA
Tipo de InterfazInfrarrojos (al sensor)
Modoconexión paso a paso
Tipo de InterfazUSB 2.0 o superior (Al PC)
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Resistencia a choques30 g , 11 ms Duración
Resistencia a las vibraciones10 ... 55 Hz , Amplitud ± 1 mm
Tipo de conexiónConector de cables con Cable PUR , 3 m
Conector USB tipo A (estándar)
Grado de protecciónIP65
MaterialPolicarbonato (PC), negro
Volumen de suministroCable Interface

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.