Seleccione su país
HiC2027 Alimen. de transmisor SMART
Ventajas clave de un vistazo
- Barrera aislada de 1 canal
- Alimentación de 24 V CC (mediante bus)
- Entrada para fuentes de corriente y transmisores SMART de 2 hilos
- Divisor de señal (1 entrada y 2 salidas)
- Salida doble 0/4 mA ... 20 mA o 0/1 V ... 5 V
- Hasta SIL 2 (SC 3) conforme a IEC/EN 61508
Mostrar más






Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL
Datos técnicos de HiC2027
| Tipo de señal | Entrada analógica |
| Nivel de integridad de seguridad (SIL) | SIL 2 | |
| Capacidad sistemática (SC) | SC 3 |
| Conexión | SL1: 1a, 1b(-); 2a, 2b(+) | |
| Tensión de medición | Ur | 20 ... 30 V CC alimentación por bus a través de placa de terminación |
| Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación | |
| Corriente de medición | Ir | ≤ 90 mA |
| Pérdida de potencia | aprox. 1,4 W a 20 mA de corriente de transferencia, 250 Ω en ambas entradas | |
| Consumo de potencia | 2 W |
| Lado de conexión | Lado de campo | |
| Conexión | SL2: 5a(+), 5b(-): disipador SL2: 1a(+), 1b(-), 7a(-): fuente | |
| Señal de entrada | 0/4 ... 20 mA | |
| Caída de tensión | SL2: 1a(+), 1b(-), 7a(-): ≤ 6,1 V a 20 mA | |
| Corriente de cortocircuito | SL2: 5a(+), 5b(-): 25 mA | |
| Resistencia de entrada | SL2: 5a(+), 5b(-): max. 500 Ω (BRAIN) (250 Ω carga) | |
| Tensión disponible | SL2: 5a(+), 5b(-): ≥ 16 V a 20 mA , ≥ 18,5 V a 40 mA |
| Lado de conexión | Lado de control | |
| Conexión | SL1: 8a(+), 7a(-), canal 1: fuente y disipador SL1: 10a(+), 9a(-), canal 2: fuente y disipador | |
| Carga | canal 1: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V) canal 2: 0 ... 500 Ω (20 mA)/> 1 MΩ (5 V) | |
| Señal de salida | 0/4 ... 20 mA o 0/1 ... 5 V | |
| Rizado | max. 50 µA eff |
| Desviación | Isalida < 20 µA (0,1 %); Vsalida < 10 mV (0,2 %) incluidas calibración, linealidad, histéresis y fluctuación de la tensión de alimentación, a 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA, 0/1 ... 5 V | ||||
| |||||
| Rango de frecuencias | lado de campo en el lado de control: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0 ... 6 kHz (-3 dB) lado de control en el lado de campo: ancho de banda con señal de 0,5 Vpp 0,3 ... 6 kHz (-3 dB) | ||||
| Hora de arranque | 6 ms | ||||
| Tiempo de subida/caída | 2 ms | ||||
| Salida/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA | |
| Salida/Salida | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA |
| Indicadores | LED | |
| Elementos de mando | Conmutador DIP | |
| Configuración de fábrica | salida: fuente de corriente | |
| Configuración | mediante interruptores DIP | |
| Etiqueta | espacio para etiquetado en la parte frontal |
| Compatibilidad electromagnética | |||||
| |||||
| Compatibilidad electromagnética | NE 21:2012 EN 61326-3-2:2008 | |
| Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
| Protección contra rayo eléctrico | UL 61010-1:2012 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Grado de protección | IP20 | ||||||||||
| Masa | aprox. 105 g | ||||||||||
| Dimensiones | 12,5 x 106 x 128 mm (A x L x H) | ||||||||||
| |||||||||||
| Fijación | en placa de terminación | ||||||||||
| Codificación | pines 2 y 3 ajustados Para obtener más información, consulte la descripción del sistema. | ||||||||||
| Certificado de examen tipo UE | BASEEFA 13 ATEX 0075 X | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Equipo | SL2: 5a(+), 5b(-) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Equipo | SL2: 1a(+), 1b(-), 7a(-) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Salida | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Certificado | BASEEFA 13 ATEX 0076 X | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento galvánico | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad con la directiva | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Autorización UL | E106378 | |||||||
| ||||||||
| Autorización IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informaciones complementarias | Tenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.