Seleccione su país
UC2000-L2-E6-V15-Y277310 Sensor ultrasónico
Sistema cabezal único
Ventajas clave de un vistazo
- Cabeza del sensor, convertible y orientable
- Indicación de la función con visibilidad general
- Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
- Parametrizable
- Robusta base de metal
Mostrar más












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de UC2000-L2-E6-V15-Y277310
| Rango de detección | 60 ... 2000 mm | |
| Rango de ajuste | 80 ... 2000 mm | |
| Zona ciega | 0 ... 60 mm | |
| Estándar | 100 mm x 100 mm | |
| Frecuencia del transductor | aprox. 175 kHz |
| Retardo de respuesta | ≤ 100 ms | |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 1600 ms |
| LED verde | Indicación de operación | |
| LED amarillo 1 | estado conmutación salida de conmutación 1 | |
| LED amarillo 2 | estado conmutación salida de conmutación 2 | |
| LED rojo | pertubación |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 50 mA |
| Tipo de Interfaz | Interfaz en serie (es necesario un adaptador de programación) 9600 BPS, sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de parada |
| Tipo de entrada/salida | 1 conexión de sincronización, bidireccional | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Frecuencia de sincronización | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Tipo de salida | 2 salidas de conmutación pnp, N.A./N.C., parametrizable | |
| Medición de la corriente de trabajo | Ie | 200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2 V |
| Reproducibilidad | ≤ 0,1 % del valor final | |
| Frecuencia de conmutación | f | ≤ 5 Hz |
| Histéresis de distancia | H | parametrizable , preajustado a 1 mm |
| Influencia de la temperatura | < 1,5 % del valor final |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 5 polos | ||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | 115 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
| Salida 1 | Punto de conmutación A1: 600 mm Función de salida: Función de punto de conmutación Comportamiento de salida: N.A. | |
| Salida 2 | Punto de conmutación A2: 850 mm Función de salida: Función de punto de conmutación Comportamiento de salida: N.A. | |
| Cono sónico | ancho |
| Informaciones complementarias | Posición de los interruptores en el adaptador de programación externa: "output load": pull-down "output logic": inv |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.