Seleccione su país
UC500-L2-E5-V15 Sensor ultrasónico
Sistema cabezal único
Ventajas clave de un vistazo
- Cabeza del sensor, convertible y orientable
- Indicación de la función con visibilidad general
- Cierre de montaje rápido
- Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
- Parametrizable
Mostrar más












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de UC500-L2-E5-V15
| Rango de detección | 35 ... 500 mm | |
| Rango de ajuste | 50 ... 500 mm | |
| Zona ciega | 0 ... 35 mm | |
| Estándar | 100 mm x 100 mm | |
| Frecuencia del transductor | aprox. 380 kHz |
| Retardo de respuesta | mínimo: 20 ms Ajuste de fábrica: 55 ms | |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 1600 ms |
| LED verde | Indicación de operación | |
| LED amarillo | Estado de conmutación | |
| LED rojo | pertubación |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 50 mA |
| Tipo de Interfaz | Interfaz en serie (es necesario un adaptador de programación) 9600 BPS, sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de parada |
| Tipo de entrada/salida | 1 conexión de sincronización, bidireccional | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Frecuencia de sincronización | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Modo de entrada | 1 entrada programación | |
| Nivel (distancia de conmutación 1) | 0 ... 1 V | |
| Nivel (distancia de conmutación 2) | 4 V ... UB | |
| Impedancia de entrada | > 10 kΩ | |
| Duración del impulso | 2 ... 10 s |
| Tipo de salida | 1 salida de conmutación E5: pnp, N.A:/N.C., parametrizable | |
| Medición de la corriente de trabajo | Ie | 200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 2 V |
| Reproducibilidad | ≤ 0,1 % del valor final | |
| Frecuencia de conmutación | f | ≤ 14 Hz |
| Histéresis de distancia | H | parametrizable , preajustado a 1 mm |
| Influencia de la temperatura | < 1,5 % del valor final |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 5 polos | ||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | 115 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
| Salida | Punto de conmutación cercano: 50 mm Punto de conmutación alejado: 500 mm Función de salida: Función de ventana Comportamiento de salida: N.A. | |
| Cono sónico | ancho | |
| Método de evaluación | Promedio (MxN) M = 5 N = 2 |
| Informaciones complementarias | Posición de los interruptores en el adaptador de programación externa: "output load": pull-down "output logic": inv |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.