Seleccione su país

Visite el sitio web global

S1SD-2PF Módulo de ent. de alimentación

Ventajas clave de un vistazo

  • Interfaz para bus de alimentación
  • Corriente de alimentación 3 A
  • Indicación de estado LED
  • Conexión a través de terminales con tornillos
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de S1SD-2PF

ConexiónBus de alimentación o bornes 1-, 2+; 7+, 8-
Tensión de mediciónUr16,8 ... 31,2 V CC
Seguro4 AT con fusible de respaldo
Pérdida de potencia0,8 W
ConexiónBus de alimentación
Corriente de salidamax. 3 A
Tensión de salida24 V CC
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Gas de poluciónDiseñado para funcionar en condiciones ambientales conformes con ISA-S71.04-1985, nivel de gravedad G3
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Sección transversal0,5 ... 2,5 mm2 (20 ... 14 AWG)
Masaaprox. 70 g
Dimensiones6,2 x 97 x 107 mm (A x L x H) , tipo de carcasa S1
Altura97 mm
Anchura6,2 mm
Profundidad107 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
CertificadoDEMKO 16 ATEX 1750X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-15:2010
Autorización ULE106378
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx UL 16.0116X
Marcas de IECExEx nA IIC T4 Gc
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.