Seleccione su país

Visite el sitio web global

DoorScan Profile L3000 5pcs Perfil de la carcasaDoorScan® Accessory

Perfil de la carcasa de aluminio para la serie DoorScan

Ventajas clave de un vistazo

  • Perfil de aluminio de la serie DoorScan
  • Longitud 3000 mm
  • para diseño DoorScan con gran longitud de perfil
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de DoorScan Profile L3000 5pcs

Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Longitud de la carcasa L3000 mm
MaterialAluminio
Dimensiones
Longitud3000 mm
SerieDoorScan® , TopScan-S