Seleccione su país
OBT15-R2F-E0 Sensor de modo difuso (BGS)
Sensor de modo difuso basado en el principio de triangulación con supresión de fondo (BGS) para aplicaciones estándar, diseño plano, montaje M2 que ahorra espacio, alcance de detección de 15 mm, luz roja, luz encendida, salida NPN, cable fijo
Ventajas clave de un vistazo
- Diseño muy plano para montaje directo sin soporte
- Detección precisa de objetos, casi independientemente del color
- Detección de piezas pequeñas a partir de 0,1 mm
- Punto luminoso de gran visibilidad, incluso en materiales oscuros
- Alto nivel de inmunidad a la luz externa
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR