Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBE500-R2F-SE0 Kit sensor fotoeléctrico

Sensor fotoeléctrico de barrera, unidireccional, diseño plano, montaje compacto M2, rango de detección de 500 mm, luz roja, apagado, salida NPN, cable fijo

Ventajas clave de un vistazo

  • Diseño muy plano para montaje directo sin soporte
  • Punto de luz muy brillante de muy buena visibilidad
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBE500-R2F-SE0

EmisorOBE500-R2F-S
ReceptorOBE500-R2F-E0
Distancia útil operativa0 ... 500 mm
Distancia útil límite700 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 630 nm
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Desviación del ánguloaprox. 2 °
Tamaño del objetotip. desde 1,5 mm
Diámetro del haz de luzaprox. 90 mm a una distancia de 500 mm
Ángulo de aperturaaprox. 5 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 25000 Lux
MTTFd806 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónreceptor: LED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función ; off con interrupción de haces
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0< 10 mA
Clase de protecciónIII
Entrada de TestPrueba de la función de conmutación a 0 V
Tipo de conmutaciónN.A. / conmutación oscuro
Señal de salida1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 50 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónfaprox. 1 kHz
Tiempo de respuesta500 µs
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaPC (Policarbonato) y acero inoxidable
Salida de luzPMMA
CablePUR
Masaaprox. 20 g por cada Sensor
Momento de apriete de los tornillos de fijación0,25 Nm
Dimensiones
Altura25,5 mm
Anchura12 mm
Profundidad4,1 mm
Longitud del cable2 m