Seleccione su país

Visite el sitio web global

RL39-54/32/40a/73c/82a Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión para aplicaciones convencionales, filtro de polarización, rango de detección de 12 m, luz roja, ajuste de sensibilidad, modos claro/oscuro, salida de estado previo al fallo, salida PNP, conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Antirreflectante mediante el filtro polarizador
  • Luz roja
  • Conmutación claro/oscuro, seleccionable
  • Grado de protección IP54
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT
  • ZH

Datos técnicos de RL39-54/32/40a/73c/82a

Distancia útil operativa0 ... 5 m
Distancia del reflector0,1 ... 5 m
Distancia útil límite6 m
Objeto de referenciaReflector H50
Emisor de luzLED rojo
Tipo de luzLuz alterna, roja
Polfiltrosi
Límite de luz extrañaIEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux
MTTFd800 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de la funciónLED amarillo: estado de conmutación
LED rojo: aviso de preavería
Elementos de mandoRegulador del rango de detección, seleccionador claro/oscuro
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Salida de alarma de estabilidad1 PNP, activo cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 200 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Frecuencia de conmutaciónf≤ 300 Hz
Tiempo de respuesta≤ 1,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
CertificadosCE
Temperatura ambiente-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP54
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
CarcasaPBT
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 100 g
Dimensiones
Altura64 mm
Anchura25 mm
Profundidad75 mm
Volumen de suministroAyudas de montaje , Reflector