Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBT30-R2F-E2 Sensor de modo difuso (BGS)

Sensor de modo difuso basado en el principio de triangulación con supresión de fondo (BGS) para aplicaciones estándar, diseño plano, montaje M2 que ahorra espacio, alcance de detección de 30 mm, luz roja, luz encendida, salida PNP, cable fijo

Ventajas clave de un vistazo

  • Diseño muy plano para montaje directo sin soporte
  • Detección precisa de objetos, casi independientemente del color
  • Detección de piezas pequeñas a partir de 0,1 mm
  • Punto luminoso de gran visibilidad, incluso en materiales oscuros
  • Alto nivel de inmunidad a la luz externa

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OBT30-R2F-E2

Rango de detección1 ... 30 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 630 nm
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 20 % con 30 mm
Desviación del ánguloaprox. 2 °
Tamaño del objetotip. desde 0,1 mm @ 16 mm
Diámetro del haz de luzaprox. 5,5 mm a una distancia de 30 mm
Ángulo de aperturaaprox. 5 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 25000 Lux
MTTFd800 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónLED amarillo ON: iluminado con objeto detectado
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0< 15 mA
Clase de protecciónIII
Tipo de conmutaciónN.A. / Conmutación claro
Señal de salida1 salida PNP, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 50 mA , carga óhmica
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónfaprox. 1 kHz
Tiempo de respuesta500 µs
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 2 m
Material
CarcasaPC (Policarbonato) y acero inoxidable
Salida de luzPMMA
CablePUR
Masaaprox. 20 g
Momento de apriete de los tornillos de fijación0,25 Nm
Dimensiones
Altura25,5 mm
Anchura12 mm
Profundidad4,1 mm
Longitud del cable2 m