Seleccione su país
HD2-GTR-4PA.PN GatewayFieldConnex® Fieldbus
Gateway module for fieldbus power hub for PROFINET to PROFIBUS PA communication
Ventajas clave de un vistazo
- Gateway PROFINET RT to 4 x PROFIBUS PA segments
- Up to 32 devices per PROFIBUS PA segment
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- Ring and system redundancy
- Integrated webserver for diagnostics
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE