Seleccione su país
OBR12M-R100-EP-IO-V3-L Sensor láser retrorreflectante
Sensor óptico de barrera por reflexión láser
Ventajas clave de un vistazo
- Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles
- Sensores láser DuraBeam: duraderos y utilizables como LED
- Rango de temperaturas ampliado, -40 °C a 60 °C.
- Alto grado de protección IP69K.
- Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
Mostrar más












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
Datos técnicos de OBR12M-R100-EP-IO-V3-L
| Distancia útil operativa | 0 ... 12 m | ||||||||||||||||||||||
| Distancia del reflector | 0,16 ... 12 m | ||||||||||||||||||||||
| Distancia útil límite | 15 m | ||||||||||||||||||||||
| Objeto de referencia | USi-industry | ||||||||||||||||||||||
| Emisor de luz | Diodo láser | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de luz | Luz alterna, roja | ||||||||||||||||||||||
| Polfiltro | si | ||||||||||||||||||||||
| Características láser | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Diámetro del haz de luz | aprox. 30 mm a una distancia de 12 m | ||||||||||||||||||||||
| Ángulo de apertura | aprox. 0,3 ° | ||||||||||||||||||||||
| Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 672 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Indicación de trabajo | LED verde: fijo: encendido parpadeo (4 Hz): cortocircuito parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link | |
| Indicación de la función | LED amarillo: Permanentemente encendido: paso de luz libre Permanentemente apagado: objeto detectado Parpadeo (4 Hz): reserva operativa insuficiente | |
| Elementos de mando | Conmutador claro/oscuro | |
| Elementos de mando | Regulador de sensibilidad | |
| Indicación de parametrización | Comunicación de vínculo IO: LED verde de desconexión breve (f = 1 Hz) |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Rizado | máx. 10 % | |
| Corriente en vacío | I0 | < 20 mA tensión de alimentación de 24 V |
| Clase de protección | III |
| Tipo de Interfaz | IO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas ) | |
| Versión de IO-Link | 1.1 | |
| ID de dispositivo | 0x110202 (1114626) | |
| Cuadencia de la transferencia | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| Tiempo de ciclo mínimo | 2,3 ms | |
| Amplitud de datos de proceso | Entrada de datos de proceso 2 bit Salida de datos de proceso 2 bits | |
| Admisión de modo SIO | si | |
| Tipo de puerto maestro compatible | A |
| Tipo de conmutación | El sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es: C/Q - Pin 4: NPN normalmente abierto/apagado, PNP normalmente cerrado/encendido, IO-Link | |
| Señal de salida | 1 salida push-pull (4 en 1), protegido contra cortocircuitos, polaridad inversa y sobretensiones | |
| Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 100 mA , carga óhmica | |
| Categoría de usuario | CC-12 y CC-13 | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 1,5 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 2000 Hz |
| Tiempo de respuesta | 250 µs |
| Interfaz de comunicación | IEC 61131-9 | |
| Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
| Seguridad láser | EN 60825-1:2014 |
| Autorización UL | E87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1 | |
| Homologación FDA | IEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019. |
| Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Grado de protección | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| Conexión | Concector macho M8 x 1, 3 polos | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | aprox. 10 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.