Seleccione su país
VAZ-FK-S-BK-2,5MM-500M ASi Flat Cable
AS-Interface flat cable for external auxiliary voltage up to 24 V
Ventajas clave de un vistazo
- Cable piercing technique
- Resistant to environmental influence
- Resistant to bending
- Reverse polarity protected due to the shape of the cable
- Halogen-free (PVC-free)
- Does not give off silicone
- Graduations in meters
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR