Seleccione su país
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
Hoja de datosFunciónClasificaciónInformative LiteratureProduct DocumentationDesign / SimulationHomologacionesSoftwareProductos relacionados
Datos técnicos de OBR6000-R103-2EP-IO-0,3M-V31
Sensor óptico de barrera por reflexión con filtro polarizado |
Distancia útil operativa | 0 ... 6 m | |
Distancia del reflector | 0,03 ... 6 m | |
Distancia útil límite | 8 m | |
Objeto de referencia | Reflector H85-2 | |
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja | |
Etiquetado de grupo de riesgo LED | grupo eximido | |
Polfiltro | si | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 65 mm a una distancia de 1 m | |
Ángulo de apertura | 3,7 ° | |
Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 |
MTTFd | 724 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
Indicación de trabajo | LED verde: fijo: encendido parpadeo (4 Hz): cortocircuito parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link | |
Indicación de la función | LED amarillo: Permanentemente encendido: paso de luz libre Permanentemente apagado: objeto detectado Parpadeo (4 Hz): reserva operativa insuficiente | |
Elementos de mando | Conmutador claro/oscuro | |
Elementos de mando | Regulador de sensibilidad | |
Indicación de parametrización | Comunicación de vínculo IO: LED verde de desconexión breve (f = 1 Hz) |
Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
Rizado | máx. 10 % | |
Corriente en vacío | I0 | < 25 mA tensión de alimentación de 24 V |
Clase de protección | III |
Tipo de Interfaz | IO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas ) | |
Versión de IO-Link | 1.1 | |
ID de dispositivo | 0x110204 (1114628) | |
Cuadencia de la transferencia | COM2 (38,4 kBit/s) | |
Tiempo de ciclo mínimo | 2,3 ms | |
Amplitud de datos de proceso | Entrada de datos de proceso 2 bit Salida de datos de proceso 2 bits | |
Admisión de modo SIO | si | |
Tipo de puerto maestro compatible | A |
Tipo de conmutación | El sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es: C/Q - Pin 4: NPN normalmente abierto/apagado, PNP normalmente cerrado/encendido, IO-Link /Q - Pin 2: NPN normalmente cerrado/encendido, PNP normalmente abierto/apagado | |
Señal de salida | 2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA , carga óhmica | |
Categoría de usuario | CC-12 y CC-13 | |
Caída de tensión | Ud | ≤ 1,5 V CC |
Frecuencia de conmutación | f | 1000 Hz |
Tiempo de respuesta | 0,5 ms |
Interfaz de comunicación | IEC 61131-9 | |
Norma del producto | EN 60947-5-2 |
Autorización UL | E87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1 |
Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , cable, instalación fija -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , cable movible no apropiado para cintas transportadoras | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Grado de protección | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
Conexión | cable fijado de 300 mm con 1 conector M8 macho; 4 pines | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masa | aprox. 17 g | ||||||||||
Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
Longitud del cable | 0,3 m |