Seleccione su país
OBE20M-R100-S2EP-IO-0,3M-V1-L Sensor fotoeléctrico láser
Sensor fotoelélectrico de barrera unidireccional láser
Ventajas clave de un vistazo
- Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles
- Sensores láser DuraBeam: duraderos y utilizables como LED
- Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
- Varias frecuencias para evitar interferencias cruzadas
- Rango de temperaturas ampliado, -40 °C a 60 °C.
- Alto grado de protección IP69K.
Mostrar más















Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
Datos técnicos de OBE20M-R100-S2EP-IO-0,3M-V1-L
| Emisor | OBE20M-R100-S-IO-0,3M-V1-L | |
| Receptor | OBE20M-R100-2EP-IO-0,3M-V1-L |
| Distancia útil operativa | 0 ... 20 m | ||||||||||||||||||||||
| Distancia útil límite | 30 m | ||||||||||||||||||||||
| Emisor de luz | Diodo láser | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de luz | Luz alterna, roja | ||||||||||||||||||||||
| Características láser | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Diámetro del haz de luz | aprox. 50 mm a una distancia de 20 m | ||||||||||||||||||||||
| Ángulo de apertura | aprox. 0,3 ° | ||||||||||||||||||||||
| Límite de luz extraña | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | ||||||||||||||||||||||
| MTTFd | 440 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Indicación de trabajo | LED verde: fijo: encendido parpadeo (4 Hz): cortocircuito parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link | |
| Indicación de la función | LED amarillo: Permanentemente encendido: paso de luz libre Permanentemente apagado: objeto detectado Parpadeo (4 Hz): reserva operativa insuficiente | |
| Elementos de mando | Receptor: interruptor encendido/apagado | |
| Elementos de mando | Receptor: ajuste de la sensibilidad | |
| Indicación de parametrización | Comunicación de vínculo IO: LED verde de desconexión breve (f = 1 Hz) |
| Tensión de trabajo | UB | 10 ... 30 V CC |
| Rizado | máx. 10 % | |
| Corriente en vacío | I0 | emisor: ≤ 13 mA Receptor: ≤ 13 mA tensión de alimentación de 24 V |
| Clase de protección | III |
| Tipo de Interfaz | IO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas ) | |
| Versión de IO-Link | 1.1 | |
| ID de dispositivo | Emisor: 0x110402 (1115138) Receptor: 0x110302 (1114882) | |
| Cuadencia de la transferencia | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| Tiempo de ciclo mínimo | 2,3 ms | |
| Amplitud de datos de proceso | Emisor: Salida de datos de proceso: 2 bits Receptor: Entrada de datos de proceso: 2 bits Salida de datos de proceso: 2 bits | |
| Admisión de modo SIO | si | |
| Tipo de puerto maestro compatible | A |
| Entrada de Test | Desconexión del emisor en +UB |
| Tipo de conmutación | El sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es: C/Q - Pin 4: NPN normalmente abierto/apagado, PNP normalmente cerrado/encendido, IO-Link /Q - Pin 2: NPN normalmente cerrado/encendido, PNP normalmente abierto/apagado | |
| Señal de salida | 2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión | |
| Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
| Corriente de conmutación | máx. 100 mA , carga óhmica | |
| Categoría de usuario | CC-12 y CC-13 | |
| Caída de tensión | Ud | ≤ 1,5 V CC |
| Frecuencia de conmutación | f | 1250 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,4 ms |
| Interfaz de comunicación | IEC 61131-9 | |
| Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
| Seguridad láser | EN 60825-1:2014 |
| Autorización UL | E87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1 | |
| Homologación FDA | IEC 60825-1:2014 cumple con los títulos 1040.10 y 1040.11 del CFR 21, excepto por el cumplimiento de IEC 60825-1 Ed. 3 como se describe en el aviso sobre láser 56, con fecha del 8 de mayo del 2019. |
| Temperatura ambiente | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , cable, instalación fija -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , cable movible no apropiado para cintas transportadoras | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Grado de protección | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| Conexión | Cable fijo 300 mm con conector del aparato M12 x 4 polos | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masa | Emisor: aprox. 10 g Receptor: aprox. 10 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
| Longitud del cable | 0,3 m | ||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.
Noticias y aplicaciones relacionadas
Obtenga más información sobre noticias y aplicaciones relacionadas con este producto.