Seleccione su país
OQT150-R100-2EP-IO-V31-L Sensor de modo difuso (SbR)
Sensor de modo difuso, de conmutación, con tecnología de núcleo de medición «Sensing by Ranging» (SbR), alcance de detección de 150 mm, luz láser roja, clase de láser 1, IO-Link, 2 salidas push-pull, conector macho M8
Ventajas clave de un vistazo
- Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles
- Tecnología multipíxel: flexibilidad y adaptabilidad.
- Reducción de la variedad de dispositivos: varios puntos de conmutación en un sensor.
- Sensores láser DuraBeam: duraderos y utilizables como LED
- Detección segura de todas las superficies, independiente de color y estructura
- Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT
- ZH