Seleccione su país
OMT50-R101-EP-IO-0,3M-V3-L Sensor de distancia
Medición de distancia al objeto, rango de detección de 50 mm, luz láser roja, láser de clase 1, valor medido mediante IO-Link, salida push-pull, latiguillo con conector M8
Ventajas clave de un vistazo
- Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles
- Sensores de distancia compactos con un diseño pequeño y estandarizado.
- Tecnología multipíxel (MPT): evaluación de la señal exacta y precisa.
- Sensores láser DuraBeam: duraderos y utilizables como LED
- Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- IT