Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-W-BK1,1M-PUR-U5/ABG-V1-W Cable de conexión

Juego de cables con conector hembra M12 en ángulo a conector macho M12 en ángulo con codificación A, 4 pines, cable PUR negro, apantallado, homologación UL

Ventajas clave de un vistazo

  • Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Resistentes a los rayos UV
  • Homologación UL para EE. UU. y Canadá
  • sin halógeno
  • Protección fijada a la tuerca de acoplamiento
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-W-BK1,1M-PUR-U5/ABG-V1-W

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V AC / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
CombustibilidadUL 1581; DIN EN 60332-2-2
Sin halógenosDIN VDE 0472-815 / DIN EN 50267-2-1
Sin plomoDirectiva RoHS 2011/65/UE
Autorización ULAWM STYLE 21924/11558 105°C 300V AWM I A/B 105°C 300V FT2 (cable)
Número UL FileE231213
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
Cable flexible-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Apantallamientoblindaje conectado a la conexión de tornillo
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento6 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
>5 x diámetro de cable, instalación fija
Fuerza de pelado de la fundamax. 80 N / 300 mm
Color de cubiertanegro (similar a RAL 7021)
Número de núcleos4
Sección transversal0,5 mm2
Color de núcleosNúcleo 1: marrón
Núcleo 2: blanca
Núcleo 3: azul
Núcleo 4: negro
Construcción del núcleo28 x 0,15 mm ∅
BlindajeCobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento
LongitudL1,1 m
Código de cableLi 9Y C11Y 4 x 0,50
Masa90 g
Sin halógenossi
Sin plomosi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP
Resistencia a los rayos UVsi
Resistencia microbianasi
Resistencia a la hidrólisissi
CombustibilidadFT2
Funda de marcado de cable2x PUR transparente , fijado al cable