Seleccione su país

Visite el sitio web global

UB300-18GM40-E5-V1-Y287031 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Contrucción corta, 40 mm
  • Salida de conmutación
  • 5 funciones de salida diferentes, ajustables
  • Entrada aprendizaje
  • Compensación de temperatura

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UB300-18GM40-E5-V1-Y287031

Rango de detección 35 ... 300 mm
Rango de ajuste50 ... 300 mm
Zona ciega0 ... 35 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 390 kHz
Retardo de respuestaaprox. 50 ms
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
Modo de entrada1 entrada memorización
rango de conmutación 1: -UB ... +1 V, rango de conmutación 2: +6 V ... +UB
impedancia de entrada: > 4,7 kΩ impulso memorización: ≥ 1 s
Tipo de salida1 salida de conmutación E5: pnp, N.A:/N.C., parametrizable
Medición de la corriente de trabajoIe200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
PreajustePunto de conmutación A1: 50 mm Punto de conmutación A2: 300 mm
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Reproducibilidad≤ 1 %
Frecuencia de conmutaciónf≤ 13 Hz
Histéresis de distanciaH1 % de la distancia de conmut. ajustada
Influencia de la temperatura± 1,5 % del valor final
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 4 polos , metal
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano, tapa PBT
Masa25 g
Dimensiones
Longitud40 mm
Diámetro18 mm