Seleccione su país

Visite el sitio web global

NO DISPONIBLE PARA VENTA

UMC3000-30H-I-5M-3G-3D Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Certificación ATEX para zona 2 y zona 22
  • Frontal del transductor y carcasa completamente de acero inoxidable
  • Grado de protección IP68 / IP69K
  • Parametrizable mediante módulo DTM para PACTWARE
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de UMC3000-30H-I-5M-3G-3D

Rango de detección 200 ... 3000 mm
Rango de ajuste240 ... 3000 mm
Zona ciega0 ... 200 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 100 kHz
Retardo de respuesta≤ 200 ms
LED verdeIndicación de operación
LED amarilloobjeto en el límite de evaluación
LED rojopertubación
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Corriente en vacíoI0≤ 50 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 400 ms
Tipo de entrada/salida1 conexión de sincronización, bidireccional
Nivel 00 ... 1 V
Nivel 14 V ... UB
Impedancia de entrada> 12 kΩ
Corriente de salida< 12 mA
Duración del impulso≥ 200 µs
Pausa de impulso≥ 2 ms
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismo≤ 20 Hz
Función multiplexadora≤ 20/n Hz, n = cantidad de sensores n ≤ 10 (ajustes de fábrica: 5 )
Modo de entrada1 entrada programación
Nivel (límite de evaluación 1)0 ... 1 V
Nivel (límite de evaluación 2)3 V ... UB
Impedancia de entrada> 12 kΩ
Duración del impulso2 ... 5 s
Tipo de salida1 salida analógica 4 ... 20 mA
ResoluciónÁrea de evaluación [mm]/3200, cada uno ≥ 0,4 mm
Desviación de la línea característica≤ 0,2 % del valor final
Reproducibilidad≤ 0,1 % del valor final
Impedancia de carga≤ 500 Ω con UB ≥ 14V
≤ 300 Ω con UB < 14V
Influencia de la temperatura≤ 1,5 % del valor final
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable PUR , 5 m    
Sección transversal5 x 0,5 mm2
Grado de protecciónIP68 / IP69K
Material
CarcasaAcero inoxidable 1.4404 / AISI 316L
Ventana de LED: VMQ Elastosil LR 3003/Shore 50 A
TransductorAcero inoxidable 1.4435 / AISI 316L
Masa425 g
Dimensiones
Longitud100 mm
Diámetro30 mm
SalidaLímite de evaluación A1: 240 mm
Límite de evaluación A2: 3000 mm
Función de salida: Rampa ascendente
CertificadoPF 17 CERT 3944 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
Conformidad con la directiva2014/34/UE
EstándaresEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-15:2010
CertificadoPF 17 CERT 3944 X
Marcas de ATEXEx-Hexagon II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Conformidad con la directiva2014/34/UE
EstándaresEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-31:2014
Informaciones complementariasPosición de los interruptores en el adaptador de programación externa:
"output load": pull-down
"output logic": noninv