Seleccione su país

Visite el sitio web global

RLG28-55-7226 Sens. de área retroreflectante

Sensor de área óptico de barrera por reflexión con 6 haces en una carcasa estándar de sensores fotoeléctricos, luz roja, rango de detección de 0,6 m, modo claro/oscuro activado, salida push-pull, cable fijo con casquillo

Ventajas clave de un vistazo

  • Barrera óptica de superficie con 6 haces en carcasa de barrera óptica estándar
  • Sustituye a la barrera óptica de 1 haz con conexión compatible
  • Detección fiable del borde delantero del objeto con independencia de la forma y la posición de este último
  • Detección de objetos constante a partir de 12 mm dentro del rango de detección completo
  • Detección segura de todas las superficies con independencia de la naturaleza del objeto
  • Conmutación incluso a un 10% de diferencia de contraste
  • Los haces emisores luminosos de alta visibilidad garantizan una cómoda orientación del sensor

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de RLG28-55-7226

Distancia útil operativa0 ... 0,6 m
Distancia del reflector0,15 ... 0,6 m
Distancia útil límite1 m
Rango de detección típico: 60 mm , El objeto debe cubrir completamente las dimensiones del reflector
Objeto de referenciaReflector H50x100 , Reflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 625 nm
Polfiltrosi
Nº de haces6
Ángulo de apertura+/- 2,5 °
Límite de luz extraña5000 Lux
Resolución12 mm
MTTFd310 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on
Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz)
cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la función2 LED amarillos, se encienden cuando el haz de luz está libre, parpadean cuando está por debajo de la reserva de funcionamiento, se apagan cuando se interrumpe el haz de luz
Aprendizaje (teach-in): LED amarillo/verde; parpadeo monofásico; 2,5 Hz
Elementos de mandoTecla TEACH-IN
Tensión de trabajoUB12 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0máx. 50 mA
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro
Señal de salida2 salidas de contrafase, antivalentes, protegidas contra cortocircuito y contra la inversión de la polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf230 Hz
Tiempo de respuesta1 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67
ConexiónCable fijo 300 mm con conector del aparato M12 x  4 polos
Material
CarcasaPlástico ABS
Salida de luzLuneta de plástico
Masa100 g
Dimensiones
Altura88 mm
Anchura25,8 mm
Profundidad54,3 mm