Seleccione su país

Visite el sitio web global

CBL SET J03M-BK-2m Cable de conexión con toma

Cable de conexión

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de CBL SET J03M-BK-2m

Nº de polos3
TipoHembrilla, extremo
del cable libre recto
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP20
ConexiónCable con conector JST de 3 clavijas
Material
PinzaPA66
CablePVC
Cablede hilos finos, flexibles
Diámetro del revestimiento∅ 3 mm
Colornegro
Hilos3 x 0,14 mm2
Montaje de escalera18 x 0,1 mm
LongitudL2 m (L)
Masaaprox. 30 g