Seleccione su país

Visite el sitio web global

ES*58-EC Encoder rotatorio absoluto

Encoder giratorio absoluto multivuelta

Ventajas clave de un vistazo

  • Interfaz EtherCAT
  • Carcasa industrial estándar de ∅58 mm
  • 30 Bit Multivuelta
  • Dos conectores Ethernet con concentrador integrado
  • Eje hueco insertable
  • Compatible mecánicamente con codificadores rotatorios habituales con interfaz de bus de campo
  • LED de estado
  • Carcasa de acero inoxidable para sobremesa disponible

Mostrar más

EtherCAT® interface
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de ES*58-EC

Modo de detecciónExploración fotoeléctrico
Tipo de dispositivoEncoder absoluto multivuelta
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , Aislamiento galvánico, de seguridad, según EN 50178
Consumo de potenciaP0máx. 2,5 W
Linearidad± 0,5 LSB ( hasta 12 Bit )
± 2 LSB ( hasta 16 Bit )
Código de salidaCódigo binario
Desarrollo del código (dirección de contaje)programable,
cw ascendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código ascendente)
cw descendente (rotación en el sentido de las agujas del reloj con código descendente)
Tipo de InterfazEtherCAT®
CoE (perfil de dispositivo CANopen sobre EtherCAT, conforme a CiA DS-301 y a CiA DS-406)
Resolución
Monovueltahasta 16 Bit
Multivueltahasta 14 Bit
Resolución totalhasta 30 Bit
FísicoEthernet
Cuadencia de la transferencia10 MBit/s / 100 MBit/s
Tiempo del ciclo≥ 65 µs
ConectorEthernet: 2 conectores hembras M12 x 1, 4 polos, codificado D
Alimentación: 1 conector M12 x 1, 4 polos, codificado A*
Grado de protecciónDIN EN 60529,
Parte de ondas: IP65 (sin anillo-retén)/ IP66/67 (con anillo-retén)
Parte de carcasa: IP66/67
Modelo de acero inoxidable: completo IP67/66
Control climáticoDIN EN 60068-2-3, sin aturdimiento
Aviso de perturbaciónEN 61000-6-4:2007
Resistencia a la perturbaciónEN 61000-6-2:2005
Resistencia a choquesDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Resistencia a las vibracionesDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
Temperatura de trabajo-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humedad del aire relativa98 % , sin aturdimiento
Material
Combinación 1Carcasa: Aluminio, recubierto de polvo
Brida: Aluminio
Onda: Acero inoxidable
Combinación 2 (Inox)Carcasa: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Brida: Acero inoxidable 1.4301 / AISI 304
Onda: Acero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Masaaprox. 370 g (combinación 1)
aprox. 840 g (combinación 2)
Velocidad de rotaciónmáx. 12000 min -1
Momento de inercia30 gcm2
Momento de arranque≤ 3 Ncm (Versión sin anillo-retén)
Carga sobre el eje
Desplazamiento angular± 0,9 °
Desplazamiento axialestático: ± 0,3 mm, dinámico: ± 0,1 mm
Distancia radialestático: ± 0,5 mm, dinámico: ± 0,2 mm
Dimensiones
Diámetro59 mm