Seleccione su país

Visite el sitio web global

R8D0-MIO-Ex12.PA* Multi-Input/OutputFieldConnex® Fieldbus

Multi-input/output for digital signals, module for DIN rail mounting

Ventajas clave de un vistazo

  • For discrete inputs and outputs
  • Installation in Zone 1/Div. 1, intrinsically safe
  • Sensors in Zone 0/Div. 1
  • Connection to fieldbus acc. to FISCO or Entity
  • For PROFIBUS PA
  • DCS integration via GSD and FDT/DTM
  • Monitors sensor condition
  • Removable terminals
  • Power, Com, Diagnostics, and Error LEDs
  • Test points for easy troubleshooting

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
PROFIBUS interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.