Seleccione su país

Visite el sitio web global

V15-G-BK10M-PUR-O2/CAN Cable de conexión con toma

Cable de conexión de bus DeviceNet/CANopen con toma de un solo extremo, M12 acodado, codificación A, 5 pines, cable PUR de 4 pares trenzados negro, apantallado, con aprobación UL, apto para cadena portacables, para exteriores

Ventajas clave de un vistazo

  • Adecuado para DeviceNet y CANopen
  • Apto para cadenas de arrastre y
    resistente a la abrasión
  • Grado de protección IP66 / IP68 / IP69
  • Resistente a hidrólisis y microbios
  • Resistentes a los rayos UV
  • Resistente al agua de mar
  • Homologación UL para EE. UU. y Canadá
  • sin halógeno
  • Blindaje conectado a la patilla 1
  • Protección fijada a la tuerca de acoplamiento
  • El diseño específico protege contra el aflojamiento y la instalación imprecisa

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
CANopen® interface
DeviceNet® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V15-G-BK10M-PUR-O2/CAN

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
Conector 2
ConexiónTerminal de línea libre
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V CA / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
CombustibilidadUL 1581 , IEC 60332-1-2
Sin halógenosIEC 60754-1
Resistencia químicaDIN EN 60811-2-1
Resistencia microbianaDIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10
Resistencia a la hidrólisisDIN EN 50525-2-21
Resistencia al aceiteDIN EN 60811-2-1
Autorización ULAWM STYLE 21924/11558 105°C 300V AWM I A/B 105°C 300V FT2 (cable)
Número UL FileE231213
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Cable, instalación fija-50 ... 105 °C (-58 ... 221 °F)
Cable flexible-30 ... 105 °C (-22 ... 221 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientointegrado
Instalación de la herramientamoleteado recto y tuerca hexagonal SW = 14 mm
Ciclos de contactomin. 100
Apantallamientoblindaje conectado a la patilla 1 e conexión de tornillo
Grado de protecciónIP66 / IP68 / IP69
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 5
Diámetro del revestimiento6 mm
Radio de flexión>10 x diámetro de cable, instalación móvil
> 5 diámetros de cable con curvatura única
Fuerza de pelado de la fundamax. 80 N / 500 mm
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Número de núcleos4
Sección transversal0,34 mm2
Color de núcleosNúcleo 2: rojo
Núcleo 3: negro
Núcleo 4: blanca
Núcleo 5: azul
Construcción del núcleo19 x 0,15 mm ∅
pares trenzados
BlindajeCobre trenzado, estañado, 85 % revestimiento
LongitudL10 m
Código de cableLi 9Y C11Y 2 x 2 x 0,34
Idoneidad de las cadenas de arrastre
Ciclos de cadenas de arrastremin. 3000000
Velocidad de movimientomax. 2,5 m/s
Distancia transversal0,51 m
Aceleraciónmax. 12 m/s2
Masa538 g
Sin PWISsi
Sin halógenossi
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
JuntaFKM
Superficie de contactochapado en oro (Au)
CombustibilidadV-2
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Hiloscobre (Cu)
Aislamiento del hiloPP
Resistencia al agua saladasi
Resistencia al aceitesi
Resistencia microbianasi
Resistencia a la hidrólisissi
CombustibilidadFT2