Seleccione su país

Visite el sitio web global

MH-R101-04 Aperture-V-H 1.0 mm Kit plant. de apert. de ranura

El diafragma ranurado se puede añadir para la detección de piezas muy pequeñas

Ventajas clave de un vistazo

  • Diafragma ranurado para determinar la entrada de luz en los sensores en miniatura
  • Facilita la detección de piezas muy pequeñas
  • Tamaño mínimo del objeto: 1 mm
  • Montaje autoadhesivo
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MH-R101-04 Aperture-V-H 1.0 mm

Anchura de la ranura1 mm
Tamaño del objetomín. 1 mm
Temperatura ambiente-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Temperatura de almacenaje< 35 °C
Temperatura del montaje10 ... 35 °C (50 ... 95 °F)
Resistencia a las influencias atmosféricasRadiación ultravioleta
Humedad
Niebla salina (240 h / 5%)
resistente a los hongos
Resistencia químicaAceites
Grasas
Combustibles
Disolvente alifático
ácidos débiles
Robustez del material0,07 ... 0,1 mm
Materialpelícula de PVC moldeado
Masaaprox. 0,8 g
Dimensiones20 mm x 10 mm
Anchura10 mm
Longitud20 mm
Fijaciónautoadhesivo
AdhesivoAdhesivo a base de acrilato , transparente
SerieR100
R101