Seleccione su país

Visite el sitio web global

MH-R3-04 Ayuda de montaje

Suplemento de montaje para sensores de la serie R3, abrazadera de montaje

Ventajas clave de un vistazo

  • Abrazadera de montaje con refuerzo
  • Para montaje en una superficie lisa
  • Montaje fácil y rápido
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MH-R3-04

Materialacero inoxidable
Masaaprox. 15 g
FijaciónTornillos de fijación , 2 tornillos Allen M3 incluido en el suministro
Volumen de suministroAngulo de fijación , Tornillos de fijación , Llave Allen SW2.5