Seleccione su país

Visite el sitio web global

MMB60-12GH50-E2-V1 Sensor de campo magnético

Ventajas clave de un vistazo

  • Distancia de conmutación de 60mm respecto al imán DM60-31-15
  • Superficie activa acero inoxidable
  • 3 hilos CC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de MMB60-12GH50-E2-V1

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn60 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Elementos de manejomagnética
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf5000 Hz
HistéresisH1 ... 10 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V CC
Corriente de trabajoIL≤ 200 mA
Consumo de corriente< 10 mA
Indicación de trabajoLED cuádruple
amarillo: Salida
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaacero inoxidable V4A
Superficie frontalacero inoxidable V4A
Grado de protecciónIP65 / IP67 /
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro12 mm